O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- TGB.10872.S02
- Porca (x2)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Largura 1 | 17 mm |
| Diâmetro interno 1 | 39 mm |
| Weight | 1,255 kg |
| Car rim, number of holes | 6 |
| External diameter 1 (wheel) | 108 mm |