• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.52 - SNR

R155.52

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB 40300 S03
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionAvant gauche
Largura 139 mm
Diâmetro interno 145 mm
Weight1,155 kg
External diameter 1 (wheel)88 mm
Torque de aperto 1305 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault6025370536Renault6025371670Renault7701469682

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --