• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.54 - SNR

R155.54

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.12933.S03
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 174 mm
Diâmetro interno 130 mm
Weight2,398 kg
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)132 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
With encoder with gear1
Torque de aperto 1170 N-m
Car rim, number of holes5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --