Kit de rolamento de roda

R155.56 - SNR

R155.56

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.12095.S49
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 173 mm
Diâmetro interno 125 mm
Weight2,075 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Torque de aperto 1175 N-m
External diameter 1 (wheel)132 mm
Car rim, number of holes4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultScenicScenic => --