• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.63 - SNR

R155.63
Referência R155.63

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC 40570 S06
  • Bucha
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionArrière gauche
Torque de aperto 1175 N-m
Weight0,51 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan43210-AX000Renault6001547700Dacia6001548986Renault7701208767Renault7701462217Renault7701465735Renault7703090253Renault7703090433Dacia, Renault8660001818Renault8660001871

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC4C404/1992 => 01/2014--DaciaLOGANLOGAN I => 01/2014--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => 01/2014--DaciaSANDEROSANDERO II => 03/2017--NissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMicra12/2002 => 12/2006--NissanNOTENOTE08/2005 => 03/2009--NissanNOTENOTE I => --Renault111106/1982 => 01/2014--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => 01/2014--Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault5505/1987 => 01/2014--Renault99 => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO I => 01/2014--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIOCLIO III => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 09/2016--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => 03/2017--RenaultLOGANLOGAN08/2004 => 01/2014--RenaultLOGAN ILOGAN I => 01/2014--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 01/2014--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 01/2014--RenaultMODUSMODUS 1 => 01/2014--RenaultMODUSMODUS 2 => 01/2014--RenaultSANDEROSANDERO I => 01/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSUPER 5SUPER 5 => 01/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 01/2014--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => 01/2014--RenaultTWINGOTWINGO I => 01/2014--RenaultTWINGOTWINGO II => 01/2014--RenaultTWIZYTWIZY => --