Kit de rolamento de roda

R155.74 - SNR

R155.74

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB 41166 S01 P
  • Sensor carrier
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXGB
Largura 139 mm
Diâmetro interno 145 mm
Weight1,15 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Torque de aperto 1280 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan40210-00Q0ENissan40210-00QAGNissan40210-00QAKRenault402109697ROpel4412598Opel4430305Opel4451762Renault7701207358Renault7701207966Renault7701208427Opel, Vauxhall93161059Opel, Vauxhall93161376Vauxhall, Opel93198742

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => --RenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => --RenaultVEL SATISVEL SATIS01/2002 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => --RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --