Kit de rolamento de roda

R155.76 - SNR

R155.76

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R155.93 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB 41930
  • Anel elástico
  • Sensor carrier
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXGB
Largura 139 mm
Diâmetro interno 142 mm
Weight0,855 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Torque de aperto 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)77 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7701207676Renault, Dacia7701210111

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 10/2020--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultClioCLIO III => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultGRANDGRAND12/2007 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 10/2020--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 10/2020--RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020--RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultScenicScenic12/2007 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II12/2007 => 10/2020--RenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020--