Kit de rolamento de roda

R155.78 - SNR

R155.78

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41288.S04
  • Bucha
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Largura 148 mm
Diâmetro interno 125 mm
Weight0,692 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)55 mm
Torque de aperto 1220 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault8660001823

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II SaloonMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II Saloon => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--