• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.82 - SNR

R155.82

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.12095.S50
  • Porca
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 154 mm
Diâmetro interno 125 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,075 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan43202-00QACRenault8660002000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --