• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.89 - SNR

R155.89

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41722.S01
  • Porca
  • Bucha
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Largura 148 mm
Diâmetro interno 130 mm
External diameter 1 (wheel)62 mm
Fitting positionTrain arrière
Torque de aperto 1280 N-m
Weight0,87 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenault1919 2 => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDusterDuster => --RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --