• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R157.53 - SNR

R157.53
Referência R157.53

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x5)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
Largura 142 mm
Diâmetro externo 1112 mm
Tipo de rolamentoBGB
Diâmetro interno 161 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,11 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiE-TRONE-TRON08/2018 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ8Q801/2018 => --AudiQ8Q8 1 => --AudiQ8Q8 201/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --