• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R158.25 - SNR

R158.25

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12306.S02
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionAvant gauche
Largura 133 mm
Diâmetro interno 134 mm
Weight0,545 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat5890991Fiat71714466Fiat71714467Fiat7558570

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 11/2002--FiatPuntoPUNTO I => 11/2002--FiatSEICENTOSEICENTO => 11/2002--FiatTipoTIPO I12/1987 => 11/2002--