• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R158.35 - SNR

R158.35

R158.35 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.40714
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,69 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat46528566Lancia, Fiat46773659Fiat, Lancia5890990Lancia, Fiat71714468Fiat7555466

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatLineaLinea => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => --FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995--FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--