Referência R158.36
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.40706.R00
- Porca
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant droit |
| Torque de aperto 1 | 280 N-m |
| Weight | 0,75 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 36 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 07/2000--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE10/1993 => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1992--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I => 11/1997--FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO II => 11/1997--FiatFiorinoFiorino => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatStradaSTRADA I => --FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 11/1997--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 11/1997--FiatTipoTIPO I12/1987 => 11/1997--FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo => --LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => 08/1999--LanciaDELTADELTA08/1987 => 07/1999--LanciaDELTADELTA I => 11/1997--LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 07/1992--LanciaTHEMATHEMA I => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--