Kit de rolamento de roda

R158.42 - SNR

R158.42

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB.12306.S02
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXGB
Fitting positionTrain avant
Largura 133 mm
Diâmetro interno 135 mm
Weight0,567 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1587548Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat46531160Lancia, Fiat, Chrysler71714458

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => 09/2013--Fiat500500 => --Fiat500500 II => 08/2015--FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA II => --FiatPANDAPANDA III => 09/2013--FiatSEICENTOSEICENTO => 09/2013--FordKAKA II => --LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => 09/2013--LanciaYPSILONYPSILON V => 09/2013--