Kit de rolamento de roda

R159.06 - SNR

R159.06

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R166.06 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)
  • Porca
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,24 kg
Largura 115 mm
Diâmetro interno 125 mm
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)40 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Opel374810Citroen5502233

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenLNALNA08/1976 => 05/1980--CitroenVISAVISA 209/1978 => 05/1980--OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot10410406/1975 => 06/1980--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --