• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R159.08 - SNR

R159.08

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Junta spi (x2)
  • Porca
  • Anilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 117 mm
Diâmetro interno 132 mm
Weight0,415 kg
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaTalbot, Peugeot, Opel374809

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelAstraASTRA III07/2007 => 09/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot504504 => --Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--VauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --