• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R159.13 - SNR

R159.13

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.10857.S02
  • Junta spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Largura 136 mm
Diâmetro interno 142 mm
Weight0,934 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaTalbot, Peugeot3326-34Peugeot3350-12Peugeot3350-14

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoPeugeot50450406/1977 => 06/1984--Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--