Kit de rolamento de roda

R159.20 - SNR

R159.20

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • AB.12076
  • Anel o-ring (x2)
  • Espaçador

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoAB
Weight0,962 kg
Fitting positionArrière droit
Largura 125 mm
Diâmetro interno 140 mm
External diameter 1 (wheel)90 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC25C2506/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 106/1988 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1988 => 01/1994--Peugeot50450407/1971 => 11/2000--Peugeot50550506/1981 => 05/1989--Peugeot505505 106/1981 => 06/1988--Peugeot505505 206/1981 => --PeugeotJ5J508/1990 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--