Kit de rolamento de roda

R159.29 - SNR

R159.29

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R166.22 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.40540.S05
  • Anilha
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière droit
Largura 159 mm
Diâmetro interno 124 mm
Weight1,876 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaCitroen, Peugeot3701-59

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 07/2005--CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 08/1998--CitroenZXZX 2 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => 08/2015--Peugeot205205 => --Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback => --Peugeot306 - 7CRFT2 Hatchback306 - 7CRFT2 Hatchback => --Peugeot306306 1 => 08/1998--Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => 08/1998--