Kit de rolamento de roda

R159.31 - SNR

R159.31

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.40246.S07
  • Anel elástico
  • Cupilha
  • Anilha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionTrain avant
Diâmetro interno 144 mm
Largura 137 mm
Weight0,952 kg
External diameter 1 (wheel)82 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaCitroen, Peugeot3326-40Citroen, Peugeot3350-27Peugeot, Citroen3350-91Lancia, Fiat71714473Lancia, Fiat9567217680

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenEVASIONEVASION => --CitroenEVASION MPVEVASION MPV => --CitroenJumpyJUMPY I => --CitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003--CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE => --FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatULYSSEULYSSE I => --LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot806806 => --PeugeotExpertEXPERT I => --PeugeotExpertExpert => --