Referência R159.37
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de fixações | 4 |
| Weight | 1,875 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Width 1 (wheel) | 59 mm |
| Tipo de rolamento | TGB |
Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO I12/1998 => 08/2003--CitroenXANTIAXANTIA12/1998 => 08/2003--CitroenXANTIAXANTIA 1 => --CitroenXANTIAXANTIA 212/1998 => 08/2003--CitroenXSARAXSARA12/1998 => 08/2003--CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe12/1998 => 08/2003--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 08/2003--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van12/1998 => 08/2003--OpelASTRA J GTCASTRA J GTC12/1998 => 08/2003--OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van12/1998 => 08/2003--OpelASTRA J SaloonASTRA J Saloon12/1998 => 08/2003--OpelAstraAstra12/1998 => 08/2003--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 08/2003--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 08/2003--OpelZAFIRAZAFIRA12/1998 => 08/2003--OpelZAFIRAZAFIRA III12/1998 => 08/2003--OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN12/1998 => 08/2003--Peugeot406406 112/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 08/2003--VauxhallASTRAASTRA12/1998 => 08/2003--VauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 08/2003--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 08/2003--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 08/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA12/1998 => 08/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA III12/1998 => 08/2003--VolkswagenKOMBIKOMBI12/1998 => 08/2003--