O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência: Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- TGB.40540.S04
- Anilha (x2)
- Porca
- Bucha
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 2,151 kg |
| Fitting position | Arrière droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 29 |
| Car rim, number of holes | 4 |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 24 mm |
| Width 1 (wheel) | 59 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3701-60Opel, Peugeot, Citroen374845Automotive Compatibility
CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 08/1998--CitroenZXZX 2 => 08/1998--CitroenZX BreakZX Break => --OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J SaloonASTRA J Saloon => --OpelAstraAstra => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelMERIVAMERIVA II => --Peugeot20520505/1990 => 11/1994--Peugeot205205 1 => --Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback => --Peugeot306 - 7CRFT2 Hatchback306 - 7CRFT2 Hatchback => --Peugeot306306 1 => 08/1998--Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1989 => 07/1993--VauxhallASTRAASTRA => --VauxhallASTRAASTRA VI => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMERIVAMERIVA II => --