Kit de rolamento de roda

R159.43 - SNR

R159.43

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.40175.S06
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 159 mm
Diâmetro interno 132 mm
Weight1,955 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
Torque de aperto 1250 N-m
Fitting positionTrain arrière

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARAXSARA => 08/2003--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia08/1999 => 04/2002--CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --OpelAstraASTRA IV => 08/2003--OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot406406 => --Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPartnerPARTNER I => --PeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --PeugeotPartnerPartner => --VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2003--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--