• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R159.51 - SNR

R159.51

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Bucha
  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 174 mm
Diâmetro interno 132 mm
Weight2,314 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Car rim, number of holes5
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelAstraASTRA IV => --Peugeot407407 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 102/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 202/2011 => 11/2015--VauxhallASTRAASTRA VI => --