R159.69 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência: Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Width 1 (wheel) | 110 mm |
| Weight | 3,615 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenC5C5 => --CitroenC5C5 1 => --CitroenC5C5 2 => --CitroenC5 AircrossC5 Aircross => --DSDS9DS9 => --DS (CAPSA)DS 7DS 7 => --FiatDobloDOBLO III => --OpelCOMBO E Tour / LifeCOMBO E Tour / Life => --OpelComboCOMBO IV => --OpelComboCombo => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I => --Peugeot30083008 II => --Peugeot30083008 III => --Peugeot30830802/2018 => --Peugeot308 I308 I12/2013 => 03/2017--Peugeot308 II308 II => --Peugeot5008 II5008 II => --Peugeot50085008 III => --Peugeot50850810/2018 => --Peugeot508 II508 II08/2018 => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPartnerPARTNER III09/2018 => --PeugeotRIFTERRIFTER => --VauxhallCOMBOCOMBO IV => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I => --