R159.99 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- TGB.40189.S04
- Bucha
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 5 |
| Tipo de rolamento | TGB |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 69 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 2,021 kg |