O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Porca
- Rolamentos de roda
- Bucha
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | TGB |
| Largura 1 | 70 mm |
| Diâmetro interno 1 | 35 mm |
| Weight | 2,169 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 128 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Torque de aperto 1 | 320 N-m |