• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R160.31 - SNR

R160.31

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XHGB 41232 R01
  • Elementos diversos
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 176 mm
Weight3,445 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Torque de aperto 5300 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Torque de aperto 370 N-m
Ângulo de torque45 °
Torque de aperto 1150 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa Romeo159159 => --Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--