• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R160.32 - SNR

R160.32

R160.32 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Vista (x4)
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Torque de aperto 165 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,686 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAlfa Romeo71753814

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa Romeo15915906/2005 => 01/2008--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--