• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R160.53 - SNR

R160.53

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anilha
  • Porca
  • Rolamentos de roda
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 150 mm
Diâmetro interno 130 mm
Weight1,614 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)124 mm
Car rim, number of holes5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAbarth, Fiat52178843Alfa Romeo60656090

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAbarthFastback - 376 Sport Utility VehicleFastback - 376 Sport Utility Vehicle => --AbarthPulse - 363AHX00 Sport Utility VehiclePulse - 363AHX00 Sport Utility Vehicle => --Alfa Romeo4C4C02/2013 => --Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--FiatFastback - 376A Sport Utility VehicleFastback - 376A Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility VehicleFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility VehicleFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility Vehicle => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --