• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R161.26 - SNR

R161.26
Referência R161.26

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB.40246.S07.P
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXGB
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight0,925 kg
Torque de aperto 1400 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRoverGHK1692Land RoverLR041425Land RoverRFC000010MG, RoverRUD100150

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoLand RoverFREELANDERFREELANDER => --Land RoverFREELANDERFREELANDER I => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Rover757507/2001 => 03/2005--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--