• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R162.50 - SNR

R162.50
Referência R162.50

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXHGB
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Width 1 (wheel)68 mm
Number of fixings hub side4
Torque de aperto 1182 N-m
Weight2,991 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMini31222318454

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMiniMiniMINI I => 07/2006--MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--