Kit de rolamento de roda

R165.23 - SNR

R165.23

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R165.17 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 176 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,482 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolvo271786.6Volvo274181.7Volvo274378.9

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --