• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R165.26 - SNR

R165.26

R165.26 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Clamp fitting4
Width 1 (wheel)82 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
Car rim, number of holes5
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Weight3,379 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolvo272456.5Volvo274324

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V70 => --VolvoV70V70 I => --