O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Vista (x5)
- Rolamentos de roda
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | HGB |
| Largura 1 | 89 mm |
| Diâmetro interno 1 | 29 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 3,828 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 36 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |