Kit de rolamento de roda

R165.37 - SNR

R165.37

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoMGB
Largura 137 mm
Fitting positionTrain avant
With integrated sensor ring1
Width 2 (wheel)92 mm
Car rim, number of holes5
External diameter 1 (wheel)78 mm
External diameter 2 (wheel)131 mm
Torque de aperto 135 N-m
Ângulo de torque90 °
Weight2,858 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolvo30714730Volvo30736653Volvo31212698

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --