• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R166.29 - SNR

R166.29

R166.29 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.40175.S08
  • Porca
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Car rim, number of holes4
Tipo de rolamentoTGB
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Weight2,02 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004--CitroenXSARAXSARA12/1998 => 09/2004--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 09/2004--OpelAstraASTRA IV12/1998 => 09/2004--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 04/2008--PeugeotPartnerPARTNER II12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPartner12/1998 => 09/2004--VauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 09/2004--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--