• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R166.31 - SNR

R166.31

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XTGB.40175.S12.P
  • Porca
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 138 mm
Diâmetro interno 132 mm
Weight1,86 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Car rim, number of holes4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC5C5 => --CitroenC5 IC5 I => --CitroenC5C5 II => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelVIVAROVIVARO I08/2002 => 07/2004--VauxhallMERIVAMERIVA II => --