O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Porca
- Bucha
- Anel elástico
- Rolamentos de roda
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | FC |
| Fitting position | Train arrière |
| Largura 1 | 42 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Weight | 0,555 kg |
Automotive Compatibility
CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 1 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 210/2012 => --CitroenC3C3 => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 104/2014 => 06/2018--CitroenC4C4 204/2014 => --CitroenDS3DS3 => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => --CitroenZX BreakZX Break => --CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => --DSDS3DS3 I => --Peugeot208208 => --Peugeot208 - CC Hatchback208 - CC Hatchback => --Peugeot208 - CCHMZ0 Hatchback208 - CCHMZ0 Hatchback => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot208208 II03/2018 => --Peugeot301301 => --Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot301301 210/2012 => --