O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | FC |
| Largura 1 | 42 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 42 mm |
| Weight | 1,033 kg |
Automotive Compatibility
Porsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV03/2016 => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III06/2016 => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV02/1999 => 07/2005--Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII12/2018 => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III12/2011 => 03/2016--PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I10/2005 => 10/2008--PorscheMacanMACAN I01/2014 => --