Kit de rolamento de roda

R167.11 - SNR

R167.11

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 142 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight1,012 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPorsche9P1 407 621Porsche9P1407621B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoPorsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV => --Porsche911 Targa911 Targa => --Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III => --PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I => --PorscheCAYMANCAYMAN II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --