• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R168.116 - SNR

R168.116

R168.116 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca
  • Cupilha
  • Vista (x4)
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)73 mm
Weight3,515 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan40202-4BA0A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TrailX-Trail => --NissanX-Trail T32 2015/07->X-Trail T32 2015/07-> => --