Kit de rolamento de roda

R168.26 - SNR

R168.26

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R168.35 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anilha
  • Anel elástico (x2)
  • Cupilha
  • Junta spi (x2)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Largura 135 mm
Weight0,788 kg
Width 2 (wheel)38 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan40210-30R01Nissan40210-30R06Nissan40210-32R01Nissan40210-32R06Nissan40210-90J00

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanAVENIRAVENIR => --NissanBLUEBIRDBLUEBIRD => --NissanBluebird U14 1997/04->2002/05Bluebird U14 1997/04->2002/05 => --NissanCEFIRO II SaloonCEFIRO II Saloon => --NissanCefiroCefiro => --NissanExpert VW11 1998/10->2005/04Expert VW11 1998/10->2005/04 => --NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994--NissanMaximaMAXIMA II09/1994 => 11/1999--NissanMaximaMaxima => --NissanPRAIRIEPRAIRIE II09/1988 => 06/1994--NissanPRIMERA HatchbackPRIMERA Hatchback => --NissanPrimeraPRIMERA I => --NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPrimera => --NissanPrimera P11 1996/06->1999/05Primera P11 1996/06->1999/05 => --