Kit de rolamento de roda

R168.62 - SNR

R168.62

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • AU0908-2LL/L588
  • Cupilha
  • Anel elástico (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Largura 143 mm
Diâmetro interno 143 mm
Weight0,785 kg
External diameter 1 (wheel)76 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan40210-2Y000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--NissanAltimaAltima => --NissanCEFIRO III SaloonCEFIRO III Saloon => --NissanMaximaMAXIMA III12/1999 => 12/2005--NissanPrimeraPRIMERA III_IV01/2001 => 03/2006--NissanX-TRAIL IX-TRAIL I => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TrailX-Trail => --