R168.73 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Vista (x4)
- Cupilha
- Rolamentos de roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | HGB |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 2,91 kg |
OE Equivalents
Nissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00AAutomotive Compatibility
InfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I08/2014 => --NissanJUKE VanJUKE Van => --NissanJUKEJuke => --NissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I11/2010 => 11/2017--NissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanPulsarPulsar08/2014 => --NissanQashqaiQASHQAI I => 01/2013--NissanQashqaiQashqai => --NissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11-> => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --