• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R168.74 - SNR

R168.74

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R155.96 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • HUB096T-17
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 195 mm
Diâmetro interno 124 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)148 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,41 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanJUKEJUKE I => --NissanJUKEJuke => --NissanLafesta WNY18 2004/08->2012/10Lafesta WNY18 2004/08->2012/10 => --NissanQashqaiQASHQAI I => --NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQashqaiQASHQAI III09/2014 => --NissanQashqaiQashqai => --NissanSerena C26 2010/11->2016/07Serena C26 2010/11->2016/0709/2014 => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --RenaultKoleosKoleos => --