Kit de rolamento de roda

R168.82 - SNR

R168.82

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Codificador
  • Vista (x4)
  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 173 mm
Diâmetro interno 130 mm
External diameter 1 (wheel)148 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Car rim, number of holes4
Weight2,235 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPrimera => --