• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R168.91 - SNR

R168.91

R168.91 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • HUB398T-4
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,403 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanALTIMA CoupeALTIMA Coupe => --NissanAltimaAltima => --NissanMURANO IIMURANO II05/2008 => 08/2015--NissanMuranoMurano => --NissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--