• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R169.103 - SNR

R169.103
Referência R169.103

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca
  • Pequenos componentes

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)98 mm
Weight3,47 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoLexusNXNX => --LexusNXNX I => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --